Pubblica i tuoi prodotti
VCR2136NH Valvola Dinamica Termostatizzabile A Corpo Reverso Harmonia Con Attacco Maschio
IVAR

VCR2136NH Valvola Dinamica Termostatizzabile A Corpo Reverso Harmonia Con Attacco Maschio

Una valvola termostatica regola la temperatura ambiente modulando la portata nel radiatore: quando la temperatura nel locale è vicino a quella desiderata, la portata nel radiatore viene ridotta, fino a diventare molto bassa. Gli impianti con valvole termostatiche sono quindi impianti a portata variabile. In un impianto centralizzato a distribuzione verticale, come si può distribuire la giusta portata ai radiatori anche con carichi parziali? In questi casi spesso si installano alla base delle colonne di distribuzione delle valvole di bilanciamento dinamico dette equilibratori di pressione differenziale. Per installare queste valvole bisogna:

• conoscere la posizione delle colonne di distribuzione;

• essere certi che alla base delle colonne di distribuzione ci sia fisicamente spazio per installarle;

• dopo l’installazione, effettuare un’accurata taratura.

Le valvole IVAR HARMONIA sono nate per semplificare queste situazioni e sono la soluzione più semplice per l’installazione in impianti esistenti. Abbinate a una testa termostatica, hanno 3 diverse funzioni:

1. Termoregolazione, grazie alla testa termostatica che modula la portata.

2. Preregolazione della portata massima a sei posizioni, per facilitare i periodi di accensione dell’impianto.

3. Bilanciamento dinamico dell’impianto, per gestire efficacemente i carichi parziali.

Le valvole IVAR HARMONIA sono inoltre installabili in ogni impianto e non necessitano di complicate tarature. Basta installarle: al resto ci pensano loro!

Versioni disponibili: diritte, a squadra, corpo reverso e coassiali.

Voce di capitolato
  • IVAR VCR2136NH - Valvola termostatizzabile a corpo reverso con preregolazione della portata e bilanciamento dinamico della pressione, serie HARMONIA, con attacco maschio. Connessione tubo ferro x Connessione radiatore: EUROK x G 1/2"M con o senza O-Ring. Ghiera con astina di comando sostituibile e ispezionabile ad impianto funzionante. Fluido: acqua, miscele acqua-glicole (30% glicole max). Temperatura max del fluido: 120° C. Pressione max di esercizio: 10 bar. Range pressione differenziale: 0.1÷0.6 bar. Materiale del corpo: ottone CW617N nichelato. Materiale guarnizioni e O-Ring: EPDM perossidico. Materiale molla, rondella e astina: acciaio inox. Materiale cappuccio di protezione: ABS arancione.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVCR2136NH_Reverse_Thermostatic_Dynamic_Valve_HARMONIA_With_Male_Connection
  • Famiglia di prodottoValves, lockshields and thermostatic heads
  • Gruppo di famigliaThermostatic valves - Harmonia series
  • TipoShowcase (modello esempio)
  • Data di pubblicazione2018-10-03
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEG000002
  • Nome ETIMInstallation pipes/cable protection tubes
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC