Pubblica i tuoi prodotti
Aliva Air Lightweight Ceramic System
Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air Lightweight Ceramic System

    Aliva Air panels represent the latest lightweight production technology for ceramic cladding panels. The panels are formed from an innovative composite core and stainless steel backing plate allowing the production of large formats, specialist pieces such as column casings. The support system is mechanical utilising our standard hidden fix support structure. The panels are formed using natural stones such as limestone, sandstone, granite and marble or the latest engineered ceramics or laminated glass.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoALI-GMC
    • Famiglia di prodottoALIVA
    • Gruppo di famigliaFacade Systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-05-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 44 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Glazed Stainless-Steel Curtain Walls
    • Numero OmniClass23-13 33 27 11
    • Titolo OmniClassCurtain Walls
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls