Pubblica i tuoi prodotti
JLG 10RS / 3248RS / R10
JLG 10RS / 3248RS / R10
    JLG
    Archiviato

    JLG 10RS / 3248RS / R10

    RS scissor lifts deliver industry-leading duty cycles and nimble operation. RS scissor lifts operate on four hoses, which significantly reduces potential leak points. In addition, the robust design positions the hydraulic pump within the frame for added protection. These features help streamline serviceability while increasing durability, making the 6RS and 10RS ideal for rental use.


    This machine may also be known as: Platforms, Cherry Pickers, MEWP, AWP, Scissors, IPAF 3a, 3b

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico10RS
    • Famiglia di prodottoScissor Lifts
    • Gruppo di famigliaElectric Scissor Lift
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-11-30
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inCina
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015TE_30_30_60_60
    • Descrizione Uniclass 2015Scissor lifts
    • Codice CSI MasterFormat 201414 83 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Scissor Lift Platforms