Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

JLG 1732 High Capacity / 8010H

Unique ref.: 1732HighCapacity
Produttore: JLG
Famiglia prodotto: Telehandlers
Gruppo prodotto: JLG Telehandler
Data di pubblicazione: 2018-11-30
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

JLG® high capacity telehandlers allow operators to accomplish multiple tasks with the perfect blend of strength, versatility and smart technology. Their higher lift capacity and enhanced versatility cut down on the time it takes to complete the work, saving time, money and labor on the job site.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Steel
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Construction - Site Construction
Classificazione IFC: Object
Uniclass 2015 Codice: TE_30_60_70
Uniclass 2015 Descrizione: Telescopic platforms
Numero OmniClass: 23-23 17 00
Titolo OmniClass: Materials Handling
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
Construction - Site Construction

Nome Valore
Height 2670
Material Steel
Width 2460

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Component.Name 1732
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Type.Category TE_30_30_60_70
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Material Steel
COBie.Type.Name 1732
COBie.Type.NominalHeight 2670
COBie.Type.NominalLength 5920
COBie.Type.NominalWidth 2460
COBie.Type.Size 1732 x 2670 x 2460
COBie.Type.WarrantyDescription Please Contact Manufacturer

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved