Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jaclo/products/e5114c48-0145-43ac-ab91-d5f231054a1d
Home
Categorie
Articoli sanitari
Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
Disponibile in Stati Uniti
Jaclo
Follow
Jaclo 6870-T686-836 Astor Faucet with Hex Cross Handles
All brass 8" - 12" widespread faucet includes pop-up drain.
Stationary Spout.
Available Flow Rates: 1.5, 1.2 & 0.5 GPM. Additional flow rate (aerator) options available.
5 9/16" spout reach.
As Featured on Amazon.com
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Technical Details
Part Number: 6870-T686-836-SB
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Jaclo-6870-T686-836-Astor-Faucet-with-Hex-Cross-Handles
Famiglia di prodotto
Faucet
Gruppo di famiglia
Bathroom
Tipo
Documentazione (solo informazioni)
Data di pubblicazione
2019-02-20
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.amazon.com/dp/B072QXQD66?tag=bimobject-20&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
Nome UNSPSC
Plumbing fixtures
Codice UNSPSC
3018
Codice CSI MasterFormat 2014
22 40 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Plumbing Fixtures
Disponibilità Regionale
Nord America
Stati Uniti
Prodotti simili
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Download
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Download
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Download
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Download
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Download
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Download