Pubblica i tuoi prodotti
PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

PATIO - Washbasin - 60 x 47cm

Patio 1-hole washbasin 60 cm - Dimension 60 x 47 cm, - self-supporting, - 2 pre-drilled holes, - functionality : ledge for optimal comfort of use every day, - easier care: soft corners for fast, easy cleaning.
Voce di capitolato
  • Patio 1-hole washbasin 60 cm Collection : PATIO - E4159 Dimensions : 60 x 47 cm Weight : 13,8 kg Material : Ceramic Installation : self-supporting Faucets & fittings 1-hole drilled Fixation : 2 anchors pin non included
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE4159
  • Famiglia di prodottoPATIO
  • Gruppo di famigliaCéramique
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)860
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)470
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)13.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Francia
Marocco
Russia
Spagna