Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
jacobdelafon/products/50a2eaef-5434-4d85-b23f-2a85cb39383e
Home
Categorie
Articoli sanitari
Gabinetto
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Non disponibile in Stati Uniti
Jacob Delafon
Follow
Dual flush plate - 25.5 x 15.1cm
Activation plate 2-volume flow technique
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Activation plate, 2-volume flow technique Collection :NO COLLECTION - E4316 Dimensions : 25,50 x 15,10 cm Weight: 0,3 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
E4316
Famiglia di prodotto
PATIO
Gruppo di famiglia
Bidet
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-23
Numero di versione
1
Altezza (mm)
255
Profondità (mm)
151
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/wc-bidet/plaque-de-commande-1/hors-collection/E4316
Descrizione Tecnica
http://www.jacobdelafon.fr/sites/default/files/technical_sheet/E4316_16.pdf
Relativo a
Relativo a
Progettato in
Francia
Peso Netto (Kg)
0.3
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Gabinetto
Clasificazione IFC
Terminale sanitario
Nome UNSPSC
Toilets
Codice UNSPSC
30181505
Disponibilità Regionale
Europa
Africa
Francia
Marocco
Russia
Spagna
Prodotti simili
Jacob Delafon
Inset vanity basin 56 cm
Download
Jacob Delafon
Tall single-lever washbasin mixer
Download
Jacob Delafon
"Aube" LED spotlight 31 cm
Download
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount bath/shower mixer
Download
Jacob Delafon
Shower column
Download
Jacob Delafon
Thermostatic single-lever wall-mount shower mixer
Download