Pubblica i tuoi prodotti
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead

    July thermostatic shower column with round shower head -showerhead: Ø 20 cm (plastic material) -Citrus handshower Ø 90 mm - 4 sprays -July thermostatic mixer -maximum temperature 50°C -safety stop at 37°C -integrated non-return valves -discreetly-positioned diverter -anti-twist metal-look hoses, 160 cm -suitable for instant water heater -flow rate: shower head 10l/min., handshower 9.5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Smooth, anti-twist shower hose INCONSPICUOUS: Discreet diverter near the shower hose SAFETY: Safety stop at 37°C MAXIMUM SAFETY: Temperature will not exceed 50°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE45716
    • Famiglia di prodottoJULY
    • Gruppo di famigliaHydromassage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1110
    • Larghezza (mm)283
    • Profondità (mm)545
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioABS
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCValvola

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Francia
    Marocco
    Russia
    Spagna