Pubblica i tuoi prodotti
VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

VOX - Vessel basin, with overflow hole, 3 tap holes

Vox Rectangular 3-hole vessels washbasin 600 mm : 600 x 450 mm With overflow Ground underside MOQ 25 pieces Wide choice : 6 dimensions, with or without tap deck, with or without overflow hole, no drilling Ø, or 1 or 3 holes Esthetic : Rectangular overflow hole in the front, with cover, rim height reduced to 10.5 cm CLEAN, NEAT INSTALLATION: Ground underside. Bowl depth does not exceed total basin height, reduced cutout for top (trap, overflow channel and tap fittings)
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEVD112
  • Famiglia di prodottoVOX
  • Gruppo di famigliaCéramique
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)16.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Francia
Marocco
Russia
Spagna