Pubblica i tuoi prodotti
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder
CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    CITRUS - Shower set Ø 110 mm with 3-position wall holder

    Citrus shower set - Citrus handshower Ø 110 mm, - anti-scale system, - smooth anti-twist metal-look hose 1600 mm, - 3-position wall bracket, - flow rate: 9.5 l/min, - 5 spray options: soft, relax, normal, intense and massage, - easy care: Thanks to the flexible nozzles that prevent scale from settling, - easier installation : spacers make bar installation easier.
    Voce di capitolato
    • Shower set with 3-position wall holder, in ABS Collection : CITRUS - E12917 Smooth anti-twist metal-look hose 160 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE12917
    • Famiglia di prodottoECO
    • Gruppo di famigliaHydromassage
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPVC
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCValvola

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa