Pubblica i tuoi prodotti
KUMIN -  Wall-mount bath-shower mixer

KUMIN - Wall-mount bath-shower mixer

Wall-mount bath-shower mixer - Temperature limiter ring, - water-saving feature: Sensitive flow, - automatic diverter with locking feature, - non-return valve on shower outlet, - Anti-scale aerator.
Voce di capitolato
  • Wall-mount bath-shower mixer Collection: KUMIN - E1385 Weight: 2 kg Installation type: Wall-mount Product certifications: Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF E3/1 C2 A2 U3 Flow rate : 22 L/mn Spout reach: 203 mm Connections: With wall connectors Mechanism: Ceramic disc cartridge with limiter sensitive flow Centre-to-centre distance: 150 +/- 15 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE1385
  • Famiglia di prodottoKUMIN
  • Gruppo di famigliaRobinetterie
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Peso Netto (Kg)2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa Africa