Pubblica i tuoi prodotti
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Voce di capitolato
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE4380
    • Famiglia di prodottoBRIVE
    • Gruppo di famigliaWC
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-12-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)660
    • Profondità (mm)355
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)15.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCToilets
    • Codice UNSPSC30181505

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa