Pubblica i tuoi prodotti
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Voce di capitolato
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE6049
  • Famiglia di prodottoODÉON UP
  • Gruppo di famigliaBain
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1700
  • Profondità (mm)750
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)17.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Africa