Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm
FLIGHT  - Square shower tray - 80 x 80 cm

    FLIGHT - Square shower tray - 80 x 80 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler - Anti-bacterial protection (silver ions), - floorstanding or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional : riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, -watertight strip, - class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard. Recommended drain art.-no. E78168, Ø 9 cm
    Voce di capitolato
    • Square shower tray Collection : FLIGHT - E62441 Dimensions : 800 x 800 x 40 mm Weight : 21 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Forme : Square Drain Ø 90 mm OPTIONS : Riser kit (height 10 cm) ;watertight strip 10-years Guarantee.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE62441
    • Famiglia di prodottoFLIGHT
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)800
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa