Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm - 80 x 50 cm, - self-supporting, - chromed overflow cap, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Voce di capitolato
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE62446
  • Famiglia di prodottoFLIGHT
  • Gruppo di famigliaReceveur
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)760
  • Larghezza (mm)1000
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)23
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descrizione Uniclass 2015Shower trays

Disponibilità Regionale

Europa Africa