Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler: - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    Voce di capitolato
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE62452
    • Famiglia di prodottoFLIGHT
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)760
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)37
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa