Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 76 cm

    TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer

    FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions)

    HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight

    Voce di capitolato
    • Description : E62456. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 76 x 4 cm. Weight : 38 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE62456
    • Famiglia di prodottoFLIGHT
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)1600
    • Profondità (mm)760
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)38
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa
    Francia
    Marocco
    Russia
    Spagna
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText