Pubblica i tuoi prodotti
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 140 x 90 cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler, size 140 x 90 x 4 cm - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - 10-year guarantee, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Recommended drain art.-no. 19200, Ø 9 cm
    Voce di capitolato
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62481 Dimensions : 140 x 90 x 4 cm Weight : 41 kg Material : Flight Type d'installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm (not included) Option: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE62481
    • Famiglia di prodottoFLIGHT
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-02-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleComposite
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa