Pubblica i tuoi prodotti
BRIVE - Single-lever bidet mixer

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Brive single-lever bidet mixer

- With supply hoses,

- temperature limiter ring,

- 5/35" fast, easy installation system

- side lift rod,

- metal and plastic waste,

- rotating anti-scale aerator,

- maximum flow rate: 5 l/min.

Voce di capitolato
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE75763-4
  • Famiglia di prodottoBRIVE
  • Gruppo di famigliaRobinetterie
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-02-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Africa
Francia
Marocco
Russia
Spagna
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText