Pubblica i tuoi prodotti
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min).

    Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C.

    Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Voce di capitolato
    • Thermostatic bath/shower column

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE78192
    • Famiglia di prodottoJULY
    • Gruppo di famigliaRobinetterie
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-07-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1140
    • Larghezza (mm)395
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa