Pubblica i tuoi prodotti
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
Voce di capitolato
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE8959
  • Famiglia di prodottoTOOBI
  • Gruppo di famigliaRobinetterie
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)202
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1.6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Africa