Pubblica i tuoi prodotti
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Kumin single-lever washbasin mixer - Incl. pop-up drain and side lift rod - anti-scale aerator - ceramic disc cartridge - flow rate: 5 l/min. - integral anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin) and easier cleaning, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings.
Voce di capitolato
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE98827
  • Famiglia di prodottoKUMIN
  • Gruppo di famigliaRobinetterie
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)162
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inFrancia
  • Peso Netto (Kg)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815

Disponibilità Regionale

Europa Africa