Pubblica i tuoi prodotti
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Voce di capitolato
    • Weight: 30 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoENF90
    • Famiglia di prodottoKYREO
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa