Pubblica i tuoi prodotti
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 120 x 80 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Voce di capitolato
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      ENG90-00 - KYREO collection - White

      Dimensions : 120 x 80 x 4 cm

      Weight : 33 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoENG90
    • Famiglia di prodottoKYREO
    • Gruppo di famigliaReceveur
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)40
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)800
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inMarocco
    • Peso Netto (Kg)33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEC011443
    • Nome ETIMShower tray
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa