Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 PLUS 60 Finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 PLUS 60 Finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 PLUS 60 Finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 PLUS 60 Finestra
JANSEN JANISOL ARTE 2.0 PLUS 60 Finestra
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 2.0 PLUS 60 Finestra

    La produzione di finestre JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 PLUS di grandi dimensioni richiede una maggiore cura e precisione nella produzione, nel rivestimento e nell'installazione. Si tratta di applicazioni che non rientrano nel sistema di finestre JANSEN JANISOL ARTE 2.0 60 standard; è necessario rispettare le specifiche riportate nella documentazione specifica.

    Voce di capitolato
    • 01-01-05-05

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJansen_Janisol_Arte_60_Plus_window
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-05-22
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestra a battente
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Codice ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Descrizione Uniclass 2015Steel window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows