Pubblica i tuoi prodotti
Janisol 2 EI30 porta antincendio, singola foglia - apertura verso l'esterno
Janisol 2 EI30 porta antincendio, singola foglia - apertura verso l'esterno
Janisol 2 EI30 porta antincendio, singola foglia - apertura verso l'esterno
Janisol 2 EI30 porta antincendio, singola foglia - apertura verso l'esterno
    Jansen AG
    Archiviato

    Janisol 2 EI30 porta antincendio, singola foglia - apertura verso l'esterno

    Nessun altro sistema è in grado di ottemperare ai requisiti di sicurezza edile e alle esigenze di libertà creativa come il sistema antincendio Janisol 2. La scelta dell'acciaio come materiale consente di realizzare strutture stabili e sicure con profili estremamente sottili. È possibile così creare porte e pareti divisorie multifunzionali che rispondono sia alle esigenze architettoniche che ai requisiti dell'impresa edile. Le prestazioni del sistema sono attestate a livello internazionale da numerosi test antincendio in combinazione con svariati tipi di vetri.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojanisol_2_ei_30_single-leaf_outward_opening
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio antincendio e antifumo
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-10
    • Numero di versione6
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
    • Descrizione Uniclass 2015Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
    • Numero OmniClass23-17 11 31 11 17
    • Titolo OmniClassFire Rated Hinged Doors
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION