uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Finestre Janisol Arte 2.0, fondo aperto - apertura verso l'interno

Unique ref.: janisol_arte_20_bottom_hung_inward
Produttore: Jansen AG
Famiglia prodotto: Steel windows, insulated
Gruppo prodotto: Janisol Arte 2.0
Profondità (mm): 60
Data di pubblicazione: 2018-01-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

La seconda generazione del sistema per finestre Janisol Arte è ora realizzata anche con profili in acciaio inox e acciaio Corten oltre alla vasta gamma di profili standard. La scanalatura integrata per guarnizioni semplifica e velocizza la lavorazione. È disponibile anche un'ampia scelta di fermavetro nei materiali più diversi. La vasta gamma di aperture è ideale non solo per il risanamento di finestre storiche ma anche per la moderna edilizia residenziale. La ridotta larghezza in vista di soli 25 o 40 mm nelle vetrature fisse e la profondità di 60 mm consentono di realizzare strutture snelle ma al contempo stabili, con grandi superfici vetrate e un ottimo isolamento termico.

Materiali / finitura superficiale

  • Acciaio zincato a caldo in continuo
  • Acciaio inox 1.4401
  • Corten

Tipologie di finestre / tipi di aperture

  • Finestre a una e due ante e a due ante battenti, ad apertura verso l'interno o l'esterno
  • Finestre ad anta ribalta, apertura verso l'interno
  • Finestre vasistas o a sporgere con anta discendente, apertura verso l'esterno
  • Finestre ad anta basculante
  • Finestre a bilico verticale
  • Vetratura fissa

Allestimenti

  • Serratura multipunto
  • Variante con ferramenta a vista
  • Azionamenti elettrici

Caratteristiche tecniche particolari
Profondità 60 mm

Larghezze in vista estremamente ridotte:

  • Vetratura fissa 25 mm
  • Anta per finestra 20 mm
  • Configurazione battuta 60 mm
  • Lavorazione semplice
  • Dimensioni finestre fino a 1000x2400 mm

Certificati di collaudo
Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1

  • Resistenza ai carichi del vento C5 (2000 Pa)
  • Tenuta all'acqua fino alla classe 9A (600 Pa)
  • Isolamento acustico fino a 45 dB
  • Coefficiente di trasmittanza termica Uf da 1,9 W/m2K
  • Permeabilità all'aria fino alla classe 4 (600 Pa)
  • Capacità portante dei dispositivi di sicurezza: requisito rispettato
  • Resistenza meccanica classe 4
  • Conformità alla ISO 16000 per le sostanze pericolose
  • Durabilità meccanica classe 4 (50'000 cicli)
  • Resistenza all'urto classe 4
  • Conformità alla DIN 18008-4 per i vetri anticaduta preassemblati

Disponibile come

  • Porta-finestra
  • Finestra a sporgere con anta discendente


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Switzerland
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Finestre - A battente
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrizione: Windows
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_98_83
Uniclass 2015 Descrizione: Steel window units
NBS Reference Codice: 59-97
NBS Reference Descrizione: Windows
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Windows - Opening Hinge

Nome Valore
Air Infiltration 0.75
Bullet Resistance Rating False
Cladding - Exterior N
Cladding - Interior N
Colour Exterior user to complete
Colour Interior user to complete
Depth 60 mm
Fabrication Method user to complete
Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
Frame Thickness 60 mm
Glass Plane Location inside
Glazing Type different glazing types
Grid Visibility True
Height 440 mm — 1690 mm
Hurricane Resistant Tested False
Installation Style bottom-hung windows inward-opening
Integral Finish steel ¦ stainless steel ¦ corten
Integrated Entrance Framing False
Integrates With Windows True
Intended Function ventilation
Interior Sash Width 40 mm
Internal Frame Material steel ¦ stainless steel ¦ corten
M Fire Rating N
Method Of Operation electric drives ¦ manually
Number Of Windows In Unit 1
Pattern Y
Peak Height 1690 mm
Static Water Pressure 9A
Thermal Break True
Thermal Transmittance 1.9
Weight 33 kg
Width 440 mm — 1690 mm
Window Style bottom-hung windows

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Area 0
Assett Identifier n/a
Bar Code user to complete
Created By roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com
Created On 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59
Description window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication.
Installation Date 1900-12-31T23:59:59
Length 0 mm
Name bottom-hung - inward opening ; Window Janisol Arte 2.0, bottom-hung - inward opening
Serial Number user to complete
Space n/a
Tag Number user to complete
Warranty Start Date user to complete
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Accessibility Performance light inlet ¦ ventilation
Asset Type fixed
Category Pr_30_59_98_83 ; Steel window units
Code Performance n/a
Colour user to complete
Constituents Multi-point locking ¦ Surface-mounted fitting version ¦ Electric drive
Created By roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com
Created On 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59
Description window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication.
Duration Unit years
Expected Life 20
Features Vertical pivot window opening type ¦ Dry glazing ¦ Fittings options ¦ Profiles with 50 mm face width
Finish user to complete
Grade CE marking
Manufacturer info@jansen.com
Material Strip galvanised steel ¦ Stainless steel 1.4401 ¦ Corten ¦ glass ¦ panel ¦ gasket
Model Number n/a
Model Reference n/a
Name bottom-hung - inward opening ; Window Janisol Arte 2.0, bottom-hung - inward opening
Nominal Height 0 mm
Nominal Length 0 mm
Nominal Width 0 mm
Replacement Cost 0
Shape various
Size clear opening width max. 1000 x 2400 mm
Sustainability Performance n/a
Warranty Description suppliers warranty
Warranty Duration Labour 0
Warranty Duration Parts 0
Warranty Duration Unit n/a
Warranty Guarantor Labour n/a
Warranty Guarantor Parts n/a

BIMobject®