Unique ref.: | janisol_arte_20_double_vent_side_hung_outside |
---|---|
Produttore: | Jansen AG |
Famiglia prodotto: | Steel windows, insulated |
Gruppo prodotto: | Janisol Arte 2.0 |
Profondità (mm): | 60 |
Data di pubblicazione: | 2018-01-09 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
La seconda generazione del sistema per finestre Janisol Arte è ora realizzata anche con profili in acciaio inox e acciaio Corten oltre alla vasta gamma di profili standard. La scanalatura integrata per guarnizioni semplifica e velocizza la lavorazione. È disponibile anche un'ampia scelta di fermavetro nei materiali più diversi. La vasta gamma di aperture è ideale non solo per il risanamento di finestre storiche ma anche per la moderna edilizia residenziale. La ridotta larghezza in vista di soli 25 o 40 mm nelle vetrature fisse e la profondità di 60 mm consentono di realizzare strutture snelle ma al contempo stabili, con grandi superfici vetrate e un ottimo isolamento termico.
Materiali / finitura superficiale
Tipologie di finestre / tipi di aperture
Allestimenti
Caratteristiche tecniche particolari
Profondità 60 mm
Larghezze in vista estremamente ridotte:
Certificati di collaudo
Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1
Disponibile come
Prodotto url: | https://www.jansen.com/it/building-systems-sistema-profili-acciaio/prodott... |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | https://www.jansen.com/it/building-systems-sistema-profili-acciaio/servici... |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/watch?v=yoRWv9nO-GM&t=130s |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/jansen/product/janisol_arte_20_double_vent_side_hung_outside
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | Stainless steel |
Progettato in: | Switzerland |
Prodotto in: |
Categoria BIMobject: | Finestre - A battente |
---|---|
Classificazione IFC: | Window |
Nome UNSPSC: | Windows |
Codice UNSPSC: | 301716 |
Uniclass 1.4 Codice: | L413 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Windows |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-59-97 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Windows |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_30_59_98_83 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Steel window units |
NBS Reference Codice: | 59-97 |
NBS Reference Descrizione: | Windows |
Nome | Valore |
---|---|
Air Infiltration | 0.75 m3/h |
Angle | user to complete |
Bullet Resistance Rating | False |
Cladding - Exterior | N |
Cladding - Interior | N |
Colour Exterior | user to complete |
Colour Interior | user to complete |
Depth | 60 mm |
Fabrication Method | user to complete |
Frame Material | steel ¦ stainless steel ¦ corten |
Frame Thickness | 60 mm |
Glass Plane Location | inside |
Glazing Type | different glazing types |
Grid Visibility | True |
Height | 740 mm — 2440 mm |
Hurricane Resistant Tested | False |
Installation Style | double-vent - side-hung - outward opening |
Integral Finish | user to complete |
Integrated Entrance Framing | False |
Integrates With Windows | True |
Intended Function | light inlet ¦ ventilation |
Interior Sash Width | 40 mm |
Internal Frame Material | steel ¦ stainless steel ¦ corten |
M Fire Rating | N |
Method Of Operation | manually |
Number Of Windows In Unit | 1 |
Pattern | Y |
Peak Height | 2440 mm |
Static Water Pressure | 9A |
Thermal Break | True |
Thermal Transmittance | 1.9 |
Weight | 72 kg |
Width | 890 mm — 2040 mm |
Window Style | double-vent - side-hung - outward opening window |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Area | 0 |
Assett Identifier | n/a |
Bar Code | user to complete |
Created By | roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com |
Created On | 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59 |
Description | window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication. |
Installation Date | 1900-12-31T23:59:59 |
Length | 0 mm |
Name | double-vent - side-hung - outward opening ; Window Janisol Arte 2.0, double-vent - side-hung - outward opening |
Serial Number | user to complete |
Space | n/a |
Tag Number | user to complete |
Warranty Start Date | user to complete |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Accessibility Performance | light inlet ¦ ventilation |
Asset Type | fixed |
Category | Pr_30_59_98_83 ; Steel window units |
Code Performance | n/a |
Colour | user to complete |
Constituents | Multi-point locking ¦ Surface-mounted fitting version ¦ Electric drive |
Created By | roger.wollhaupt@jansen.com ; info@jansen.com |
Created On | 2019-01-01T12:00:00 ; 1900-12-31T23:59:59 |
Description | window Janisol Arte - different types - with thermal insulation ; The second generation of the Janisol Arte window system now offers profiles made from stainless steel and Corten steel as well as a wide range of profiles. The integrated weatherstrip groove simplifies and speeds up fabrication. |
Duration Unit | years |
Expected Life | 20 |
Features | Vertical pivot window opening type ¦ Dry glazing ¦ Fittings options ¦ Profiles with 50 mm face width |
Finish | user to complete |
Grade | CE marking |
Manufacturer | info@jansen.com |
Material | Strip galvanised steel ¦ Stainless steel 1.4401 ¦ Corten ¦ glass ¦ panel ¦ gasket |
Model Number | n/a |
Model Reference | n/a |
Name | double-vent - side-hung - outward opening ; Window Janisol Arte 2.0, double-vent - side-hung - outward opening |
Nominal Height | 0 mm |
Nominal Length | 0 mm |
Nominal Width | 0 mm |
Replacement Cost | 0 |
Shape | various |
Size | clear opening width max. 1000 x 2400 mm |
Sustainability Performance | n/a |
Warranty Description | suppliers warranty |
Warranty Duration Labour | 0 |
Warranty Duration Parts | 0 |
Warranty Duration Unit | n/a |
Warranty Guarantor Labour | n/a |
Warranty Guarantor Parts | n/a |
BIMobject®