Pubblica i tuoi prodotti
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno
    Jansen AG
    Archiviato

    Porte Janisol C4 EI90, singola foglia - apertura verso l'esterno

    Jansen fa propri i vantaggi della ceramica. Utilizzando questo materiale sono stati realizzati profili antincendio che abbinano la stabilità alle migliori caratteristiche antincendio. Grazie all'innovativo riempitivo antincendio è possibile ottenere, in profondità di soli 70 mm, classi di resistenza la fuoco fino alla EI90. La ferramenta, le serrature e gli accessori possono essere integrati nei profili in maniera del tutto semplice.

    Voce di capitolato
    • Materiali / finitura superficiale

      • Acciaio grezzo oppure zincato a caldo in continuo, idoneo fino alla classe EI90 alla verniciatura a polveri o a forno.
      • Acciaio inox 1.4301 grezzo o satinato

      Tipi di elementi

      • Porte a una e a due ante, con o senza laterali e sopraluce
      • Pareti divisorie

      Allestimenti

      • Cerniere a saldare o ad avvitare in acciaio e acciaio inox
      • Chiudiporta a scomparsa per EI60
      • Serrature multipunto (anche motorizzate)
      • Fermavetro di design
      • Serrature antipanico e barre orizzontali a spinta antipanico

      Caratteristiche tecniche particolari

      • Raccordo alla muratura massiccia o a parete leggera a secco
      • Vetratura centrale
      • Vetratura a secco e al silicone
      • Per porte di altezza fino a 2,5 m munite di serratura con solo scrocco

      Certificati di collaudo

      • Resistenza al fuoco EI60 ed EI90 conforme alle norme EN 1634-1 e DIN 4102-5
      • Struttura speciale per parete antincendio EI120
      • Protezione antifumo conforme alla norma DIN 18095
      • Smoke in conformità alla norma EN 1634-3
      • Durabilità meccanica C5 in conformità alla norma EN 1191
      • Porte d'emergenza conformi alla norma EN 1125 / EN 179
      • Protezione antieffrazione RC (WK) da 1 a 3
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojanisol_c4_ei_90_single-leaf_outward_opening
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-02-29
    • Numero di versione5
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors