Pubblica i tuoi prodotti
Janisol porta, doppia foglia - apertura verso l'esterno
Janisol porta, doppia foglia - apertura verso l'esterno
Janisol porta, doppia foglia - apertura verso l'esterno
Janisol porta, doppia foglia - apertura verso l'esterno
Janisol porta, doppia foglia - apertura verso l'esterno
    Jansen AG
    Archiviato

    Janisol porta, doppia foglia - apertura verso l'esterno

    L'elevata resistenza di acciaio e acciaio inox rende Janisol la scelta d'elezione per l'uso in edifici ad alta frequentazione come scuole, ospedali, strutture sportive e simili. L'esecuzione in acciaio inox garantisce un'estetica accattivante riducendo al minimo la manutenzione. Janisol è quindi la soluzione ideale per centri commerciali e stazioni ferroviarie, ma anche per banche e hotel.

    Voce di capitolato
    • 01-02-02-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojanisol_double-leaf_outward_opening
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-10
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors