Pubblica i tuoi prodotti
Janisol HI porta, singola foglia - apertura verso l'esterno
Janisol HI porta, singola foglia - apertura verso l'esterno
Janisol HI porta, singola foglia - apertura verso l'esterno
Janisol HI porta, singola foglia - apertura verso l'esterno
    Jansen AG
    Archiviato

    Janisol HI porta, singola foglia - apertura verso l'esterno

    Il sistema di porte Janisol HI risponde ai più elevati requisiti di isolamento; sicurezza e durabilità sono gli argomenti convincenti a suo favore, anche in caso di sollecitazioni estreme, come accade in particolare negli edifici pubblici ad alta frequentazione. Impiegando un vetro isolante triplo è possibile realizzare senza problemi porte con valori di trasmittanza termica Ud pari a 1,0 W/m2K. Grazie a isolatori high-tech in plastica rinforzati con fibra di vetro, il nuovo sistema per porte raggiunge anche elevatissimi valori statici e ottiene i valori massimi nelle prove di sistema (aria/acqua/vento/meccanica). Con Janisol HI Jansen stabilisce nuovi parametri di riferimento nell'architettura contemporanea abbinata a ottimi livelli di coibentazione.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojanisol_hi_single-leaf_outward_opening
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-10
    • Numero di versione3
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors