Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN Fineline 70 porta
JANSEN Fineline 70 porta
JANSEN Fineline 70 porta
    Jansen AG

    JANSEN Fineline 70 porta

    Sistema di design a isolamento termico per porte in acciaio con sezioni in vista estremamente ridotte, ideale per progetti di nuova costruzione e ristrutturazioni impegnative, con requisiti di tutela architettonica. Attualmente non disponibile in Svizzera.

    Voce di capitolato
    • 01-02-04-02

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojansen_fineline_70_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-08
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors