Pubblica i tuoi prodotti
JANSEN JANISOL HI 80 porta
JANSEN JANISOL HI 80 porta
JANSEN JANISOL HI 80 porta
JANSEN JANISOL HI 80 porta
JANSEN JANISOL HI 80 porta
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 porta

    Il sistema di porte JANSEN JANISOL HI risponde ai più elevati requisiti di isolamento; sicurezza e durabilità sono gli argomenti convincenti a suo favore, anche in caso di sollecitazioni estreme, come accade in particolare negli edifici pubblici ad alta frequentazione. Impiegando un vetro isolante triplo è possibile realizzare senza problemi porte con valori di trasmittanza termica Ud pari a 1,0 W/m2K. Grazie a isolatori high-tech in plastica rinforzati con fibra di vetro, il nuovo sistema per porte raggiunge anche elevatissimi valori statici e ottiene i valori massimi nelle prove di sistema (aria/acqua/vento/meccanica). Con JANSEN JANISOL HI Jansen stabilisce nuovi parametri di riferimento nell'architettura contemporanea abbinata a ottimi livelli di coibentazione.

    Voce di capitolato
    • 01-02-04-01

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicojansen_janisol_hi_door
    • Famiglia di prodottoSistemi in acciaio coibentati
    • Gruppo di famigliaPorte & Finestre
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-01-10
    • Numero di versione5
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_52
    • Descrizione Uniclass 2015Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 15
    • Titolo OmniClassSteel Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors