Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Finestre Janisol

Unique ref.: Window_Janisol
Produttore: Jansen AG
Famiglia prodotto: Steel windows, insulated
Gruppo prodotto: Janisol
Profondità (mm): 60
Data di pubblicazione: 2019-05-17
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)

Le viste profilo estremamente ridotte delle finestre Janisol in acciaio o acciaio inox lasciano libero spazio alla creatività conferendo nel contempo un tratto distintivo agli edifici. Nelle varianti con traversini, finestre ad arco o vetrature estese, il sistema per finestre Janisol si adatta perfettamente sia alle nuove costruzioni sia al risanamento di immobili preesistenti.

Materiali / finitura superficiale

  • Acciaio grezzo o zincato a caldo in continuo, idoneo alla verniciatura a polveri o a forno
  • Acciaio 1.4401 (AISI 316) o 1.4301 (AISI 304) (satinato su richiesta)

Tipologie di finestre / tipi di aperture

  • Finestre a una e a due ante, con e senza laterali o sopraluce
  • Finestre a un'anta, ad anta-ribalta, a vasistas e a due ante battenti
  • Finestre ad anta basculante
  • Vetratura fissa

Allestimenti

  • Ferramenta a scomparsa o a vista
  • Azionamenti elettrici integrati o a vista

Caratteristiche tecniche particolari

  • Profondità 60/64 mm
  • Geometrie speciali (arco tondo, finestre trapezoidali, ecc.)
  • Anta con vetratura strutturale come soluzione speciale
  • Peso anta fino a 180 kg

Certificati di collaudo

  • Marcatura CE conforme alla norma di prodotto EN 14351-1
    • Tenuta all'acqua fino alla classe 8A
    • Permeabilità all'aria fino alla classe 4
    • Resistenza ai carichi del vento fino alla classe C4
    • Coefficiente di trasmittanza termica Uw > 1,3 W/m2K
    • Isolamento acustico per via aerea fino a Rw 45 dB
  • Resistenza alle forze di scorrimento in conformità alla norma EN 14024
  • Resistenza all'effrazione conforme alla norma EN 1627 fino alla classe RC (WK) 3
  • Resistenza ai proiettili fino a 6
  • TRAV
  • EFC / SENFC


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Stainless steel
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Switzerland

Categoria BIMobject: Finestre - A battente
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Codice UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Codice: L413
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Descrizione: Window Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_30_59_98_83
Uniclass 2015 Descrizione: Steel window units
NBS Reference Codice: 25-30-95
NBS Reference Descrizione: Window Systems
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Hinge

Nome Valore
Color - Exterior powder coated ; wet paint
Color - Interior powder coated ; wet paint
Depth 60 mm — 64 mm
Fabrication Method welding
Frame Material steel ¦ stainless steel
Glazing Type double ¦ triple
Height 575 mm — 2300 mm
Method of Operation Single and double-vent side-hung ¦ turn/tilt windows ¦ bottom-hung windows ¦ horizontal pivot windows ¦ inward-opening
Thermal Break (Y/N) Y
U Value 1.3
Weight 180 kg
Width 370 mm — 1475 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved