Pubblica i tuoi prodotti
Uniform Small Open Bookcase [2400W x 750H X 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Open Bookcase [2400W x 750H X 350 & 450D]

I'm the Uniform Slim Open Bookcase - I am sleek but spacious making me a great storage unit for files, folders or books. I am 750mm tall with a Black and White carcass along with 4 top & door colour variants - White, Maple, Salvage Oak and Dark Oak. I'll be sure to give your space an organised feel.

Voce di capitolato
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 2400x350

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 60

    Number of shelves 3

    Material Laminate

    Frame finish White, black

    Number of adjustable shelves 3

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouniform-small-open-bookcase-2400w-x-750h-x-350-and-450d
  • Famiglia di prodottoStorages
  • Gruppo di famigliaUniform Office Storages
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMelamina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Oceania