Pubblica i tuoi prodotti
Uniform Small Storage Cupboard [800W x 750H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Small Storage Cupboard [800W x 750H x 350 & 450D]

Hi there, I am the Uniform Small Storage Cupboard [800 x 350]. My carcass is available in white or black, my top in white, maple, salvage oak or dark oak and my handles - silver, white or black. My laminate finish makes me a classic piece to add to your space.

Voce di capitolato
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 25

    Number of shelves 1

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicouniform-small-storage-cupboard-800w-x-750h-x-350-and-450d
  • Famiglia di prodottoStorages
  • Gruppo di famigliaUniform Office Storages
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-09-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMelamina
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali

Disponibilità Regionale

Oceania