Pubblica i tuoi prodotti
3635 - Cinema Subwoofer System

3635 - Cinema Subwoofer System

Cinema Subwoofer System
The 3635 subwoofer provides natural low-frequency sound quality for music and dialog in small cinema applications.

Features

  • Components: One 460 mm (18 in) low frequency driver.
  • Shallow profile cabinet minimizes behind-screen space.
Voce di capitolato
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Specifiche tecniche
  • Rif. Unico3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Famiglia di prodottoCinema Sound
  • Gruppo di famigliaMedium Format
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers