uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Unique ref.: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Produttore: JBL Professional
Famiglia prodotto: Installed Sound
Gruppo prodotto: Point Source Speakers
Data di pubblicazione: 2020-01-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Elettronica Audio
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Audio and visual presentation and composing equipment
Codice UNSPSC: 4511
Uniclass 1.4 Codice: L76116
Uniclass 1.4 Descrizione: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Codice: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Descrizione: Loudspeakers
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Descrizione: Loudspeakers
NBS Reference Codice: 75-06-49
NBS Reference Descrizione: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Numero OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Titolo OmniClass: Loudspeakers