Pubblica i tuoi prodotti
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF - AC2212/64 /95 /00

AC2212 speakers are compact 2-way full range loudspeaker systems comprised of one 300 mm (12 in) low frequency driver and one voice-coil compression driver.

FEATURES

  • PT™ Progressive Transition™ Waveguide for good pattern control with low distortion.
  • Bi-Amp / Passive Switchable.
  • Optional U-Bracket Model MTU-4.
  • For fixed installation applications requiring a compact cabinet, such as lecture halls, corporate learning centers, small performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, sports facilities and themed entertainment venues.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Famiglia di prodottoVintage
  • Gruppo di famigliaInstalled Sound
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers