Unique ref.: | AC25-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-5-25-LF |
---|---|
Produttore: | JBL Professional |
Famiglia prodotto: | Installed Sound |
Gruppo prodotto: | Point Source Speakers |
Data di pubblicazione: | 2020-01-06 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 5.25” LF - AC25
High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity
FEATURES
Prodotto url: | http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/ae-compact-series/ac25 |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/jbl-professional/product/ac25-ultra-compact-2-way-loudspeaker-with-2-x-5-25-lf
Materiale principale: | |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | United States |
Prodotto in: | United States |
Categoria BIMobject: | Elementi elettronici - Elettronica Audio |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Nome UNSPSC: | Audio and visual presentation and composing equipment |
Codice UNSPSC: | 4511 |
Uniclass 1.4 Codice: | L76116 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Loudspeakers |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-75-06-49 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Loudspeakers |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_70_75_36_50 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Loudspeakers |
NBS Reference Codice: | 75-06-49 |
NBS Reference Descrizione: | Loudspeakers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 52 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Audio-Visual Equipment |
Numero OmniClass: | 23-37 15 29 11 13 |
Titolo OmniClass: | Loudspeakers |
BIMobject®