Pubblica i tuoi prodotti
ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

ASB4128 - Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers

Medium Power Subwoofer 2 x 18" 2042H Drivers - ASB4128

ASB4128 is a medium power subwoofer system comprised of two 460 mm (18 in) low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The deep, rectangular cabinet allows for extended low frequency bandwidth with minimum frontal profile.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • Parallel/Discrete Switchable.
  • See Array Guide on applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASB4128-Medium-Power-Subwoofer-2-x-18-2042H-Drivers
  • Famiglia di prodottoInstalled Sound
  • Gruppo di famigliaPoint Source Speakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers