Pubblica i tuoi prodotti
ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6118

ASB6118 is a high power subwoofer system comprised of one 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency driver in a vented, front-loaded configuration for extended bandwidth.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoASB6118-High-Power-Subwoofer-1-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Famiglia di prodottoInstalled Sound
  • Gruppo di famigliaPoint Source Speakers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Codice UNSPSC4511
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
  • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titolo OmniClassLoudspeakers