Pubblica i tuoi prodotti
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer
ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    ASB6125 - High Power Dual 15" Subwoofer

    High Power Dual 15" Subwoofer - ASB6125

    The ASB6125 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing two JBL 2265H-1 Differential Drive® dual voice coil dual gap 15" woofers. These woofers feature neodymium magnets and ultra robust cones for extra long life.

    FEATURES

    • 2 x 2265H-1 15" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducers
    • 1600 watts continuous pink noise, 6400 watts peak power handling capacity
    • Parallel/Discrete switchable input mode
    • Large vent area for high output with low distortion
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoASB6125-High-Power-Dual-15-Subwoofer
    • Famiglia di prodottoInstalled Sound
    • Gruppo di famigliaPoint Source Speakers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers