Pubblica i tuoi prodotti
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker
Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Control 67 P/T - Extended Range Full-Range Pendant Speaker

    Extended Range Full-Range Pendant Speaker
    Control 67P/T incorporates a large enclosure and high-power 6.5” (165 mm) transducer for extended bass and high-fidelity performance. The extra-large RBI Radiation Boundary Integrator™ provides outstanding pattern control, which can allow fewer speakers to cover a venue.

    FEATURES

    • RBI Radiation Boundary Integrator Technology
    • 120° conical coverage
    • 6.5" (165 mm) low-frequency with silk-dome tweeter for high-fidelity sound quality
    • 75 Watts, 8 ohms and 60W multi-tap transformer
    • Black or white
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoControl-67-P-T-Extended-Range-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Famiglia di prodottoInstalled Sound
    • Gruppo di famigliaPendant Speakers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Elettronica Audio
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Codice UNSPSC4511
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descrizione Uniclass 2015Loudspeakers
    • Codice CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numero OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titolo OmniClassLoudspeakers