Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 108 900mm

Elbow switch - JCK 108 900mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Voce di capitolato
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 900 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelbow-switch-jck108-900
  • Famiglia di prodottoMetal
  • Gruppo di famigliaAluminum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioCopolymer
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.34
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC001351
  • Nome ETIMPush button panel door communication
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
  • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Numero OmniClass23-35 37 49
  • Titolo OmniClassPush Button Switches

Disponibilità Regionale

Europa