Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109
Elbow switch - JCK109

    Elbow switch - JCK109

    Robust elbow connector in durable ABS plastic. The product comes with white a cover and white frame. JCK109 is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck109
    • Famiglia di prodottoPlastic
    • Gruppo di famigliaABS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)95
    • Profondità (mm)22
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa