Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117
Elbow switch – JCK117

    Elbow switch – JCK117

    Stylish, robust elbow switch with flat pressure plate in stainless steel and a core in silver anodized aluminum. The model is developed for use in exclusive environments and in old historical buildings.

    It is also available wireless as it is often difficult to run cables in old buildings.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Brushed stainless steel, Plastic.

      Dimensions: 243x80x26 mm.

      Microswitch: Standard 2pcs. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Closed IP67.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck117
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaStainless steel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)243
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)26
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPETg
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa