Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 118 850mm

Elbow switch - JCK 118 850mm

JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

Voce di capitolato
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoelbow-switch-jck118-850
  • Famiglia di prodottoMetal
  • Gruppo di famigliaAluminum
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-05-15
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)850
  • Larghezza (mm)80
  • Profondità (mm)28
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioCopolymer
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)1.28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
  • Clasificazione IFCPorta
  • Codice ETIMEC001351
  • Nome ETIMPush button panel door communication
  • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
  • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
  • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
  • Numero OmniClass23-35 37 49
  • Titolo OmniClassPush Button Switches

Disponibilità Regionale

Europa