Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119

    Elbow switch - JCK 119

    JCK119 is a durable elbow switch with a flat push plate and end cap made of brass, along with a base made of gold-anodized aluminum. The model is designed for use in exclusive environments and in older, heritage-listed buildings.

    JCK119 can be ordered with radio control, as it is often difficult to install wiring in older buildings.

    Voce di capitolato
    • Made in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6 (gold anodized). Push button and end cap: Brass.

      Dimensions, standard version (L/W/H): 237x80x28 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck119
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaBrass
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)237
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)0.62
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa