Pubblica i tuoi prodotti
Elbow switch - JCK 138
Elbow switch - JCK 138

    Elbow switch - JCK 138

    Combined Elbow and Kick-operated switch for hands-free access.

    JCK138 is a 1200mm long elbow-operated switch made of aluminum. It features a silver-anodized push surface at the top and a black kick surface at the bottom. 

    This model is specially designed for environments where doors must open quickly and they can be pressed with an elbow or a foot. It is ideal for healthcare and similar demanding environments, the hands-free design enhances both hygiene and operational efficiency.

    Voce di capitolato
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 1200x80x28 mm.

      Micro switches: Standard 8 pcs Normally Open IP67.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoelbow-switch-jck138
    • Famiglia di prodottoMetal
    • Gruppo di famigliaAluminum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-05-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1200
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)28
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioCopolymer
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)1.81
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Apriporta
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC001351
    • Nome ETIMPush button panel door communication
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descrizione Uniclass 2015Push button switches
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 49
    • Titolo OmniClassPush Button Switches

    Disponibilità Regionale

    Europa